UL PC 175/150 HT

6411923

Mått - 180 x 180 x 150

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Rökfärgat transparent lock

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074057839

Elnummer Danmark : 8212030585

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK08

Höjd (mm.) : 180

Bredd (mm.) : 180

Djup (mm.) : 150
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX175H.gif Ladda ner
MNX175Hi.gif Ladda ner
MNX_CertificateofCompliance.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • MII175HB.dwg
  • MII175HB.dxf
  • FIBOX_MNX175HB.x_t
  • FIBOX_MNX175HB.zip
  • Mii1750c.dwg
  • Mii1750c.dxf
  • FIBOX_MNX175100C.x_t
  • FIBOX_MNX175100C.zip
  • 6411923_FIBOX_MNX_PC_175_150_HT.step

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

UL PC 175/150 HT

Fibox
6411923_PC_175_150_HT_1_300dpi.jpg

Sample image

Order symbol : UL PC 175/150 HT

Produktnummer : 6411923

Beskrivning : Rökfärgat transparent lock

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074057839

El. number :

  • Danmark : 8212030585
MNX175H
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 180 180 150
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance