UL PC 175/100 HG

6411321

Mått - 180 x 180 x 100

Ladda ner produktkort

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074014450

Elnummer Danmark : 8212030530

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK08

Höjd (mm.) : 180

Bredd (mm.) : 180

Djup (mm.) : 100
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX175H.gif Ladda ner
MNX175Hi.gif Ladda ner
MNX_CertificateofCompliance.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • MII175HB.dwg
  • MII175HB.dxf
  • FIBOX_MNX175HB.x_t
  • FIBOX_MNX175HB.zip
  • MII1755C.dwg
  • MII1755C.dxf
  • FIBOX_MNX17550C.x_t
  • FIBOX_MNX17550C.zip
  • 6411321_FIBOX_MNX_PC_175_100_HG.step

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

UL PC 175/100 HG

Fibox
6411321_PC_175100_HG_360_ANIMA_BIG.gif

Sample image

Order symbol : UL PC 175/100 HG

Produktnummer : 6411321

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074014450

El. number :

  • Danmark : 8212030530
MNX175H
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 180 180 100
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance