UL PC 125/75 LT

6412909

Mått - 130 x 130 x 75

Ladda ner produktkort

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

Förpackning : 8

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074014573

Elnummer Danmark : 8212030310

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK08

Höjd (mm.) : 130

Bredd (mm.) : 130

Djup (mm.) : 75
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX125L.gif Ladda ner
MNX125Li.gif Ladda ner
MNX_CertificateofCompliance.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • MII125LB.dwg
  • MII125LB.dxf
  • FIBOX_MNX125LB.x_t
  • FIBOX_MNX125LB.zip
  • MII1255C.dwg
  • Mii1255c.dxf
  • FIBOX_MNX12550C.x_t
  • FIBOX_MNX12550C.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

UL PC 125/75 LT

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 125/75 LT

Produktnummer : 6412909

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074014573

El. number :

  • Danmark : 8212030310
MNX125L
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 130 130 75
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance