Beskrivning : UL-godkänd
Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC
Förpackning : 8
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074014597
Elnummer Danmark : 8212030271
ETIM : EC000261
Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK08
Höjd (mm.) : 130
Bredd (mm.) : 130
Djup (mm.) : 60
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6
CAD ritningar
- MII1251C.dwg
- MII1251C.dxf
- FIBOX_MNX12510C.x_t
- FIBOX_MNX12510C.zip
- 6411907_FIBOX_MNX_PC_125_60_HT.step
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
UL PC 125/60 HT
Sample image
Order symbol : UL PC 125/60 HT
Produktnummer : 6411907
Beskrivning : UL-godkänd
Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC
EAN-nummer : 6418074014597
El. number :
- Danmark : 8212030271
| Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
|---|---|---|---|
| mm : | 130 | 130 | 60 |
| Material : |
|---|
| Temperaturer : |
|---|
| Klassificeringar : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
| Slagtålighet (EN 62262): | IK08; |
| electrical_insulation : | Helt isolerad |
| Halogenfri : | Ja |
| UV-beständig : | UL 746C |
| Brandklassning : | UL 94 V0 |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
| UL Type | Type 1, 4, 4X, 6 |
| Certificates : | |
|---|---|
| MNX_CertificateofCompliance | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )