UL PC 125/75 HG main image
UL PC 125/75 HG thumb 1

UL PC 125/75 HG

6411308

Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

Mått - 130 x 130 x 75

Ladda ner produktkort

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

Förpackning : 8

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074014337

Elnummer Danmark : 8212030284

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK08

Höjd (mm.) : 130

Bredd (mm.) : 130

Djup (mm.) : 75

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : RAL 7035 -light grey

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
UL Type : 1, 4, 4X and 6

MNX125H.gif Ladda ner
MNX125Hi.gif Ladda ner
Certificate FI 40847.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_MNX_PC.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • MII125HB.dwg
  • MII125HB.dxf
  • FIBOX_MNX125HB.x_t
  • FIBOX_MNX125HB.zip
  • MII1252C.dwg
  • MII1252C.dxf
  • FIBOX_MNX12525C.x_t
  • FIBOX_MNX12525C.zip
  • 6411308_FIBOX_MNX_PC_125_75_HG.step

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

UL PC 125/75 HG

Fibox
6411308_PC_125_75_HG_360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : UL PC 125/75 HG

Produktnummer : 6411308

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074014337

El. number :

  • Danmark : 8212030284

Innehåller : Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

MNX125H
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 130 130 75
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
UL Type 1, 4, 4X and 6
Certificates :
Certificate FI 40847