UL PC 100/60 HT

6411901

Mått - 130 x 80 x 60

Ladda ner produktkort

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

Förpackning : 8

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074014528

Elnummer Danmark : 8212030116

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK08

Höjd (mm.) : 130

Bredd (mm.) : 80

Djup (mm.) : 60
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX100H.gif Ladda ner
MNX100Hi.gif Ladda ner
MNX_CertificateofCompliance.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • MII100HB.dwg
  • MII100HB.dxf
  • FIBOX_MNX100HB.x_t
  • FIBOX_MNX100HB.zip
  • MII1001C.dwg
  • MII1001C.dxf
  • FIBOX_MNX10010C.x_t
  • FIBOX_MNX10010C.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

UL PC 100/60 HT

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 100/60 HT

Produktnummer : 6411901

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074014528

El. number :

  • Danmark : 8212030116
MNX100H
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 130 80 60
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance