UL PC 100/75 HG main image
UL PC 100/75 HG thumb 1

UL PC 100/75 HG

6411302

Mått - 130 x 80 x 75

Ladda ner produktkort

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

Förpackning : 8

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074057013

Elnummer Danmark : 8212030129

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK08

Höjd (mm.) : 130

Bredd (mm.) : 80

Djup (mm.) : 75
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
UL Type : Type 1, 4, 4X, 6

MNX100H.gif Ladda ner
MNX100Hi.gif Ladda ner
MNX_CertificateofCompliance.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • MII100HB.dwg
  • FIBOX_MNX100HB.x_t
  • FIBOX_MNX100HB.zip
  • MII1002C.dwg
  • MII1002C.dxf
  • FIBOX_MNX10025C.x_t
  • FIBOX_MNX10025C.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

UL PC 100/75 HG

Fibox
6411302_PC_100_75_HG_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : UL PC 100/75 HG

Produktnummer : 6411302

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074057013

El. number :

  • Danmark : 8212030129
MNX100H
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 130 80 75
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
UL Type Type 1, 4, 4X, 6
Certificates :
MNX_CertificateofCompliance