UL PCT 162509

7032841

Mått - 160 x 250 x 90

Ladda ner produktkort

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074054500

Elnummer Danmark : 8212032266

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Höjd (mm.) : 160

Bredd (mm.) : 250

Djup (mm.) : 90

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67

Slagtålighet (EN 62262): IK07IK08

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

UV-beständig : UL 746C

Brandklassning : UL 94 V0

Glödtrådstest (IEC 60695): 960C

UL Type : Type 1, 4, 4X, 12 or 13

EURO162509-15.gif Ladda ner
EURO162509-15i.gif Ladda ner
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • 162508b.dwg
  • 162508b.dxf
  • FIBOX_EU162508B.step
  • FIBOX_EU162508B.x_t
  • FIBOX_EU162508B.zip
  • 162502C.dwg
  • 162502C.dxf
  • FIBOX_EU162502C.step
  • FIBOX_EU162502C.x_t
  • FIBOX_EU162502C.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

UL PCT 162509

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PCT 162509

Produktnummer : 7032841

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074054500

El. number :

  • Danmark : 8212032266
EURO162509-15
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 160 250 90
Material :
Temperaturer :
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type Type 1, 4, 4X, 12 or 13
Certificates :
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance