UL PCT 121609

7032721

Mått - 120 x 160 x 90

Ladda ner produktkort

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074054470

Elnummer Danmark : 8212032237

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Höjd (mm.) : 120

Bredd (mm.) : 160

Djup (mm.) : 90

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67

Slagtålighet (EN 62262): IK07IK08

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

UV-beständig : UL 746C

Brandklassning : UL 94 V0

Glödtrådstest (IEC 60695): 960C

UL Type : Type 1, 4, 4X, 12 or 13

EURO121609-14.gif Ladda ner
EURO121609-14i.gif Ladda ner
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • 121607B.dwg
  • 121603C.dwg
  • 121607B.dxf
  • 121603C.dxf
  • FIBOX_EU121606B.step
  • FIBOX_EU121606B.x_t
  • FIBOX_EU121603C.x_t
  • FIBOX_EU121606B.zip
  • FIBOX_EU121603C.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

UL PCT 121609

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PCT 121609

Produktnummer : 7032721

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074054470

El. number :

  • Danmark : 8212032237
EURO121609-14
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 120 160 90
Material :
Temperaturer :
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type Type 1, 4, 4X, 12 or 13
Certificates :
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance