UL PC 081607

7042620

Mått - 80 x 160 x 65

Ladda ner produktkort

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

Förpackning : 8

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074054319

Elnummer Danmark : 8212032059

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Höjd (mm.) : 80

Bredd (mm.) : 160

Djup (mm.) : 65

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67

Slagtålighet (EN 62262): IK07IK08

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

UV-beständig : UL 746C

Brandklassning : UL 94 V0

Glödtrådstest (IEC 60695): 960C

UL Type : Type 1, 4, 4X, 12 or 13

EURO081606-10.gif Ladda ner
EURO081606-10i.gif Ladda ner
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • 081603C.dwg
  • 081603C.dxf
  • FIBOX_EU081603C.x_t
  • FIBOX_EU081603C.zip
  • 081604B.dwg
  • 081604B.dxf
  • FIBOX_EU081604B.x_t
  • FIBOX_EU081604B.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

UL PC 081607

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 081607

Produktnummer : 7042620

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074054319

El. number :

  • Danmark : 8212032059
EURO081606-10
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 80 160 65
Material :
Temperaturer :
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type Type 1, 4, 4X, 12 or 13
Certificates :
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance