UL PC 080807

7042560

Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

Mått - 80 x 82 x 65

Ladda ner produktkort

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

Förpackning : 8

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074054296

Elnummer Danmark : 8212032033

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Höjd (mm.) : 80

Bredd (mm.) : 82

Djup (mm.) : 65

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : RAL 7035 -light grey

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67

Slagtålighet (EN 62262): IK07IK08

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

UV-beständig : UL 746C

Brandklassning : UL 94 V0

Glödtrådstest (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

EURO080806-10.gif Ladda ner
EURO080806-10i.gif Ladda ner
SGSFimko_EURONORD.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_EURONORD_PC.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • 080804B.dwg
  • 080804B.dxf
  • FIBOX_EU080804B.step
  • FIBOX_EU080804B.x_t
  • FIBOX_EU080804B.zip
  • 080803C.dwg
  • 080803C.dxf
  • FIBOX_EU080803C.step
  • FIBOX_EU080803C.x_t
  • FIBOX_EU080803C.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

UL PC 080807

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PC 080807

Produktnummer : 7042560

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074054296

El. number :

  • Danmark : 8212032033

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

EURO080806-10
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 80 82 65
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
Slagtålighet (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13
Certificates :
SGSFimko_EURONORD