UL PCT 050705

7032521

Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

Mått - 50 x 65 x 45

Ladda ner produktkort

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

Förpackning : 8

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074054425

Elnummer Danmark : 8212032169

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK07 | IK08

Höjd (mm.) : 50

Bredd (mm.) : 65

Djup (mm.) : 45

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : Clear transparent

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67

Slagtålighet (EN 62262): IK07IK08

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

UV-beständig : UL 746C

Brandklassning : UL 94 V0

Glödtrådstest (IEC 60695): 960C

UL Type : NEMA__1_4_4X_12_13

EURO050705.gif Ladda ner
EURO050705i.gif Ladda ner
SGSFimko_EURONORD.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_EURONORD_PC.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • 050703B.dwg
  • 050702C.dwg
  • 050703B.dxf
  • 050702C.dxf
  • FIBOX_EU050703B.x_t
  • FIBOX_EU050702C.x_t
  • FIBOX_EU050703B.zip
  • FIBOX_EU050702C.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

UL PCT 050705

Fibox

Sample image

Order symbol : UL PCT 050705

Produktnummer : 7032521

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : UL Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074054425

El. number :

  • Danmark : 8212032169

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i rostfritt stål.

EURO050705
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 50 65 45
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
Slagtålighet (EN 62262): IK07; IK08;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type NEMA__1_4_4X_12_13
Certificates :
SGSFimko_EURONORD