UL CAB PC 604022 T3B

8143072

Mått - 600 x 400 x 220

Ladda ner produktkort

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : Polykarbonatskåp

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074054128

Elnummer Danmark : 8212034264

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP65 | IK08

Höjd (mm.) : 600

Bredd (mm.) : 400

Djup (mm.) : 220

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : Clear transparent

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Täthetsklass (EN 60529): IP65

Slagtålighet (EN 62262): IK08

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

UV-beständig : UL 746C

Brandklassning : UL 94 V0

Glödtrådstest (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

CAB6040L.gif Ladda ner
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • Fibox_CAB_64B.step
  • Fibox_CAB_64C.step
  • Fibox_CAB_64B.x_t
  • Fibox_CAB_64C.x_t
  • Fibox_CAB_64B.zip
  • Fibox_CAB_64C.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

UL CAB PC 604022 T3B

Fibox

Sample image

Order symbol : UL CAB PC 604022 T3B

Produktnummer : 8143072

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : Polykarbonatskåp

EAN-nummer : 6418074054128

El. number :

  • Danmark : 8212034264
CAB6040L
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 600 400 220
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
Ingress protection (EN 60529): IP65;
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
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13
Certificates :
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance