UL CAB PC 504020 G

8143360

Mått - 500 x 400 x 200

Ladda ner produktkort

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : Polykarbonatskåp

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074011411

Elnummer Danmark : 8212034196

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP65 | IK08

Höjd (mm.) : 500

Bredd (mm.) : 400

Djup (mm.) : 200

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : RAL 7035 -light grey

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Täthetsklass (EN 60529): IP65

Slagtålighet (EN 62262): IK08

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

UV-beständig : UL 746C

Brandklassning : UL 94 V0

Glödtrådstest (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

CAB_500x400x200.gif Ladda ner
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • Fibox_CAB_54B.step
  • Fibox_CAB_54C.step
  • Fibox_CAB_54B.x_t
  • Fibox_CAB_54C.x_t
  • Fibox_CAB_54B.zip
  • Fibox_CAB_54C.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

UL CAB PC 504020 G

Fibox

Sample image

Order symbol : UL CAB PC 504020 G

Produktnummer : 8143360

Beskrivning : UL-godkänd

Anmärkningar : Polykarbonatskåp

EAN-nummer : 6418074011411

El. number :

  • Danmark : 8212034196
CAB_500x400x200
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 500 400 200
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
Ingress protection (EN 60529): IP65;
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
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13
Certificates :
Euronord_CAB_ALU_CertificateofCompliance