ABS 3828 13 G-2FSH

9996276

Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 380 x 280 x 130

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Grått gångjärnslock

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074053466

SSTL-nummer : 3435778

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP65 | IK08

Höjd (mm.) : 380

Bredd (mm.) : 280

Djup (mm.) : 130

Material : ABS

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : RAL 7035 -light grey

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2003, IEC 62208:2003

Täthetsklass (EN 60529): IP65

Slagtålighet (EN 62262): IK08

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

Brandklassning : UL 94 HB

Glödtrådstest (IEC 60695): 650C

PC_ABS3828.gif Ladda ner
PC_ABS3828i.gif Ladda ner
DSS_FI_41597_A1.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_SOLID_ABS.pdf Ladda ner

CAD ritningar

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

ABS 3828 13 G-2FSH 9996276 Tillbehör

EKV 32
Kapslingar

EKV 32

3770649

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
EKV 22
Kapslingar

EKV 22

3770648

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
EKPZR
Kapslingar

EKPZR

3730141

Förhöjningsram för kapsling:
EKPVT
Kapslingar

EKPVT

3770552

Monteringsplåt för kapsling:
MPI EKP 3828
Kapslingar

MPI EKP 3828

3770103

Multiperforerad monteringsplatta av plast

ABS 3828 13 G-2FSH

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 3828 13 G-2FSH

Produktnummer : 9996276

Beskrivning : Grått gångjärnslock

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

EAN-nummer : 6418074053466

El. number :

  • Finland : 3435778

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

PC_ABS3828
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 380 280 130
Material :
Material : ABS
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Tillbehör :
EKV 32 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(335 x 35 x 7)
EKV 22 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(235 x 35 x 7)
EKPZR Förhöjningsram för kapsling:
(380 x 280 x 50)
EKPVT Monteringsplåt för kapsling:
(338 x 238 x 1.5)
MPI EKP 3828 Multiperforerad monteringsplatta av plast
(338 x 238 x 4)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
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
DSS_FI_41597_A1