PC 7656 base main image
PC 7656 base thumb 1

PC 7656 base

6530909

Underdel för kapsling

Mått - 760 x 560 x 150

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Base, PC

Anmärkningar : Underdel, PC

Förpackning : 2

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074078865

SSTL-nummer : 3424848

Elnummer Danmark : 8212049990

Elnummer Sverige : 2507811

ETIM : EC002620

Höjd (mm.) : 760

Bredd (mm.) : 560

Djup (mm.) : 150

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL_7035

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Elektrisk isolering : Helt isolerad

UV-beständig : UL 746C

Brandklassning : UL 94 5VA

Glödtrådstest (IEC 60695): 960C

A1-A3 GWP (kgCO2e): 25.49703

GWP Standard: EN15804:2012 + A2:2019

EPD Registration nr: HUB-4865

Third party verification: TRUE

MD_FIBOX_SOLID_PC.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • Solid_7656BASE.dwg
  • Solid_7656BASE.dxf
  • Fibox_Solid_7656_B.x_t
  • Fibox_Solid_7656_B.zip
  • 6530909_Fibox_Solid_7656_B.step

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

PC 7656 base

Fibox
6530909_PC_7656_base_1_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 7656 base

Produktnummer : 6530909

Beskrivning : Base, PC

Anmärkningar : Underdel, PC

EAN-nummer : 6418074078865

El. number :

  • Finland : 3424848
  • Danmark : 8212049990
  • Sverige : 2507811

Innehåller : Underdel för kapsling

Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 760 560 150
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
Brandklassning : UL 94 5VA