Startsida / Produkter / QUICK 64 / 8183878
default product image showing fibox logo

CAB ABSQ 604027 G

8183878

Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, hörnpluggar, lock med PUR-packning och CS 12137 lockskruvar.

Mått - 600 x 400 x 270

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074011343

SSTL-nummer : 3421729

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK08

Höjd (mm.) : 600

Bredd (mm.) : 400

Djup (mm.) : 270
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
EKI64Q.gif Ladda ner
EKI64Qi.gif Ladda ner
Certificate FI 40848.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_QUICK_ABS.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • EKI6410C.dwg
  • EKI6410C.dxf
  • Fibox_CAB_64B.step
  • Fibox_CAB_64B.x_t
  • Fibox_CAB_64B.zip
  • EKI640b.dwg
  • EKI640b.dxf
  • Fibox_Quick_64_100C.step
  • Fibox_Quick_64_100C.x_t
  • Fibox_Quick_64_100C.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

CAB ABSQ 604027 G 8183878 Tillbehör

EKIV 64H
Monteringsplåt

EKIV 64H

4712300

Mounting plate, for enclosures:

Mått - 570 x 370 x 1.5

PAT 12040
Gångjärn och väggmontering

PAT 12040

4512040

Bara till QUICK

Mått - 45 x 35 x 25

MB 12225 AL
Front panels

MB 12225 AL

8390007

inkl. hållare och hörndetaljer

Mått - 20 x 20 x 80

EKIV 37
Din skena sats

EKIV 37

4712128

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:

Mått - 366 x 35 x 1.5

CAB ABSQ 604027 G

Fibox

Sample image

Order symbol : CAB ABSQ 604027 G

Produktnummer : 8183878

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

EAN-nummer : 6418074011343

El. number :

  • Finland : 3421729

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, hörnpluggar, lock med PUR-packning och CS 12137 lockskruvar.

EKI64Q
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 600 400 270
Material :
Material : ABS
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Tillbehör :
EKIV 64H Mounting plate, for enclosures:
(570 x 370 x 1.5)
PAT 12040 Bara till QUICK
(45 x 35 x 25)
MB 12225 AL inkl. hållare och hörndetaljer
(20 x 20 x 80)
EKIV 37 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(366 x 35 x 1.5)
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
Certificate FI 40848