CAB ABSQ 604021 T
8183078
Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, hörnpluggar, lock med PUR-packning och CS 12137 lockskruvar.
Mått - 600 x 400 x 210
Beskrivning : Rökfärgat transparent lock
Anmärkningar : Apparatlåda, ABS
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074011268
SSTL-nummer : 3421721
ETIM : EC000261
Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK08
Höjd (mm.) : 600
Bredd (mm.) : 400
Djup (mm.) : 210
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
- EKI6404C.dwg
- EKI6404C.dxf
- Fibox_CAB_64B.step
- Fibox_CAB_64B.x_t
- Fibox_CAB_64B.zip
- EKI640b.dwg
- EKI640b.dxf
- Fibox_Quick_64C.step
- Fibox_Quick_64C.x_t
- Fibox_Quick_64C.zip
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
CAB ABSQ 604021 T 8183078 Tillbehör
CAB ABSQ 604021 T
Sample image
Order symbol : CAB ABSQ 604021 T
Produktnummer : 8183078
Beskrivning : Rökfärgat transparent lock
Anmärkningar : Apparatlåda, ABS
EAN-nummer : 6418074011268
El. number :
- Finland : 3421721
Innehåller : Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, hörnpluggar, lock med PUR-packning och CS 12137 lockskruvar.
| Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
|---|---|---|---|
| mm : | 600 | 400 | 210 |
| Material : | |
|---|---|
| Material : | ABS |
| Skåpfärg : | RAL_7035 |
| Dörrfärg : | Clear transparent |
| Förpackningsmaterial : | Polyuretan |
| Temperaturer : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
| Tillbehör : | |
|---|---|
| EKIV 64H |
Mounting plate, for enclosures:
(570 x 370 x 1.5) |
| PAT 12040 |
Bara till QUICK
(45 x 35 x 25) |
| MB 12225 AL |
inkl. hållare och hörndetaljer
(20 x 20 x 80) |
| EKIV 37 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(366 x 35 x 1.5) |
| Klassificeringar : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
| Slagtålighet (EN 62262): | IK08; |
| electrical_insulation : | Helt isolerad |
| Halogenfri : | Ja |
| UV-beständig : | - |
| Brandklassning : | UL 94 HB |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
| Certificates : | |
|---|---|
| Certificate FI 40848 | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )