Startsida / Produkter / QUICK 43 / 8183058
default product image showing fibox logo

CAB ABSQ 403017 T

8183058

Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, hörnpluggar, lock med PUR-packning och CS 12137 lockskruvar.

Mått - 400 x 300 x 170

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Rökfärgat transparent lock

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074011237

SSTL-nummer : 3424365

Elnummer Danmark : 8212020553

Elnummer Sverige : 2540041

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK08

Höjd (mm.) : 400

Bredd (mm.) : 300

Djup (mm.) : 170
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
EKI43Q.gif Ladda ner
EKI43Qi.gif Ladda ner
Certificate FI 40848.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_QUICK_ABS.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • EKI4304C.dwg
  • EKI4304C.dxf
  • Fibox_CAB_43B.step
  • Fibox_CAB_43B.x_t
  • Fibox_CAB_43B.zip
  • Eki430b.dwg
  • Eki430b.dxf
  • Fibox_Quick_43C.step
  • Fibox_Quick_43C.x_t
  • Fibox_Quick_43C.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

CAB ABSQ 403017 T 8183058 Tillbehör

PAT 12040
Kapslingar

PAT 12040

4512040

Bara till QUICK
MB 12225 AL
Skåp

MB 12225 AL

8390007

inkl. hållare och hörndetaljer
EKIV 37
Skåp

EKIV 37

4712128

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
EKIV 27
Skåp

EKIV 27

4712127

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
EKIV 43
Skåp

EKIV 43

4712119

Mounting plate, for enclosures:
FP A 43
Skåp

FP A 43

8392224

Swing-out door/Front plate (aluminium), for enclosures:

CAB ABSQ 403017 T

Fibox

Sample image

Order symbol : CAB ABSQ 403017 T

Produktnummer : 8183058

Beskrivning : Rökfärgat transparent lock

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

EAN-nummer : 6418074011237

El. number :

  • Finland : 3424365
  • Danmark : 8212020553
  • Sverige : 2540041

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, hörnpluggar, lock med PUR-packning och CS 12137 lockskruvar.

EKI43Q
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 400 300 170
Material :
Material : ABS
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Clear transparent
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Tillbehör :
PAT 12040 Bara till QUICK
(45 x 35 x 25)
MB 12225 AL inkl. hållare och hörndetaljer
(20 x 20 x 80)
EKIV 37 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(366 x 35 x 1.5)
EKIV 27 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(266 x 35 x 1.5)
EKIV 43 Mounting plate, for enclosures:
(370 x 270 x 1.5)
FP A 43 Swing-out door/Front plate (aluminium), for enclosures:
(268 x 368 x 1)
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
Certificate FI 40848