Startsida / Produkter / QUICK 32 / 8183038
default product image showing fibox logo

CAB ABSQ 302017 T

8183038

Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, hörnpluggar, lock med PUR-packning och CS 12137 lockskruvar.

Mått - 300 x 200 x 170

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Rökfärgat transparent lock

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074011213

SSTL-nummer : 3424352

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK08

Höjd (mm.) : 300

Bredd (mm.) : 200

Djup (mm.) : 170
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
EKI23Q.gif Ladda ner
EKI23Qi.gif Ladda ner
Certificate FI 40848.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_QUICK_ABS.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • Fibox_CAB_23B.step
  • Fibox_CAB_23B.x_t
  • Fibox_CAB_23C.x_t
  • Fibox_CAB_23B.zip
  • Fibox_CAB_23C.zip
  • EKI2304C.dwg
  • EKI2304C.dxf
  • EKI230B.dwg
  • EKI230B.dxf
  • Fibox_Quick_23C.step

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

CAB ABSQ 302017 T 8183038 Tillbehör

PAT 12040
Gångjärn och väggmontering

PAT 12040

4512040

Bara till QUICK

Mått - 45 x 35 x 25

MB 12225 AL
Front panels

MB 12225 AL

8390007

inkl. hållare och hörndetaljer

Mått - 20 x 20 x 80

EKIV 27
Din skena sats

EKIV 27

4712127

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:

Mått - 266 x 35 x 1.5

FP A 23
Front panels

FP A 23

8392226

Swing-out door/Front plate (aluminium), for enclosures:

Mått - 168 x 268 x 1

EKIV 17
Din skena sats

EKIV 17

4712126

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:

Mått - 166 x 35 x 1.5

EKIV 23
Monteringsplåt

EKIV 23

4712117

Mounting plate, for enclosures:

Mått - 170 x 270 x 1.5

CAB ABSQ 302017 T

Fibox

Sample image

Order symbol : CAB ABSQ 302017 T

Produktnummer : 8183038

Beskrivning : Rökfärgat transparent lock

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

EAN-nummer : 6418074011213

El. number :

  • Finland : 3424352

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, hörnpluggar, lock med PUR-packning och CS 12137 lockskruvar.

EKI23Q
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 300 200 170
Material :
Material : ABS
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Clear transparent
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Tillbehör :
PAT 12040 Bara till QUICK
(45 x 35 x 25)
MB 12225 AL inkl. hållare och hörndetaljer
(20 x 20 x 80)
EKIV 27 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(266 x 35 x 1.5)
FP A 23 Swing-out door/Front plate (aluminium), for enclosures:
(168 x 268 x 1)
EKIV 17 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(166 x 35 x 1.5)
EKIV 23 Mounting plate, for enclosures:
(170 x 270 x 1.5)
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
Certificate FI 40848