Startsida / Produkter / PICCOLO H / 8784015
default product image showing fibox logo

ABS H 95 T

8784015

Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 170 x 140 x 95

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Transparent lock (klart)

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074002280

SSTL-nummer : 3423567

Elnummer Danmark : 8212001983

Elnummer Sverige : 2536756

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK08

Höjd (mm.) : 170

Bredd (mm.) : 140

Djup (mm.) : 95

Material : ABS

Skåpfärg : RAL 7035 -light grey
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
PICHDIM.gif Ladda ner
PICHDIMI.gif Ladda ner
SGSFIMKO_PICC_pc.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_PICCOLO_ABS.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • PICH75B.dwg
  • PICH20C.dwg
  • PICH75B.dxf
  • PICH20C.dxf
  • Fibox_Piccolo_H75B.x_t
  • Fibox_Piccolo_H20C.x_t
  • Fibox_Piccolo_H75B.zip
  • Fibox_Piccolo_H20C.zip
  • 8784015_FIBOX_Piccolo_ABS_H95T.step

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

ABS H 95 T 8784015 Tillbehör

CHM-3
Kapslingar

CHM-3

8524031

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
FP 22046
Kapslingar

FP 22046

8522346

Inklusive skruvar
DH-3
Kapslingar

DH-3

8524032

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
H-MP
Kapslingar

H-MP

8524064

Mounting plate, for enclosures:

ABS H 95 T

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS H 95 T

Produktnummer : 8784015

Beskrivning : Transparent lock (klart)

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

EAN-nummer : 6418074002280

El. number :

  • Finland : 3423567
  • Danmark : 8212001983
  • Sverige : 2536756

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

PICHDIM
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 170 140 95
Material :
Material : ABS
Skåpfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Tillbehör :
CHM-3 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(110 x 35 x 7)
FP 22046 Inklusive skruvar
(35 x 16 x 10)
DH-3 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(140 x 35 x 7)
H-MP Mounting plate, for enclosures:
(125 x 94 x 1.5)
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
SGSFIMKO_PICC_pc