Startsida / Produkter / PICCOLO F / 8784012
default product image showing fibox logo

ABS F 85 T

8784012

Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 230 x 80 x 85

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Transparent lock (klart)

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

Förpackning : 8

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074002242

SSTL-nummer : 3423565

Elnummer Danmark : 8212001967

Elnummer Sverige : 2536753

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK08

Höjd (mm.) : 230

Bredd (mm.) : 80

Djup (mm.) : 85

Material : ABS

Skåpfärg : RAL 7035 -light grey
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
PICFDIM.gif Ladda ner
PICFDIMI.gif Ladda ner
SGSFIMKO_PICC_pc.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_PICCOLO_ABS.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • PICF45B.dwg
  • PICF45B.dxf
  • Fibox_Piccolo_F45B.x_t
  • Fibox_Piccolo_F45B.zip
  • PICF40C.dwg
  • PICF40C.dxf
  • Fibox_Piccolo_F40C.x_t
  • Fibox_Piccolo_F40C.zip
  • 8784012_FIBOX_Piccolo_ABS_F85T.step

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

ABS F 85 T 8784012 Tillbehör

F-MP
Kapslingar

F-MP

8524063

Mounting plate, for enclosures:
FM-3
Kapslingar

FM-3

8524033

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:

ABS F 85 T

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS F 85 T

Produktnummer : 8784012

Beskrivning : Transparent lock (klart)

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

EAN-nummer : 6418074002242

El. number :

  • Finland : 3423565
  • Danmark : 8212001967
  • Sverige : 2536753

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

PICFDIM
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 230 80 85
Material :
Material : ABS
Skåpfärg : RAL 7035 -light grey
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Tillbehör :
F-MP Mounting plate, for enclosures:
(200 x 54 x 1.5)
FM-3 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(35 x 200 x 1.5)
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
SGSFIMKO_PICC_pc