Startsida / Produkter / PICCOLO F
Piccolo image

Piccolo

PICCOLO-serien är speciellt utformad för att rymma tryckknappar, kopplingsplintar, motorstartare och elektroniska enheter. Den är också idealisk för att montera och skydda processkontrollsensorer och brytare. PICCOLO-serien finns i polykarbonat och ABS.

Storlekar från 110 x 80 x 65 mm. till 230 x 140 x 125 mm.

PC: IP 66/67; IK 08; NEMA Typ 1, 4X, 6, 12 och 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 66/67; IK 07

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
PC F 65 G
Kapslingar

PC F 65 G

8724311

Grått lock
Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 230 x 80 x 65

PC F 85 G
Kapslingar

PC F 85 G

8724312

Grått lock
Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 230 x 80 x 85

PC F 65 T
Kapslingar

PC F 65 T

8724011

Transparent lock (klart)
Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 230 x 80 x 65

PC F 85 T
Kapslingar

PC F 85 T

8724012

Transparent lock (klart)
Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 230 x 80 x 85

ABS F 65 G
Kapslingar

ABS F 65 G

8784311

Grått lock
Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 230 x 80 x 65

ABS F 85 G
Kapslingar

ABS F 85 G

8784312

Grått lock
Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 230 x 80 x 85

PICCOLO F Tillbehör

F-MP
Kapslingar

F-MP

8524063

Mounting plate, for enclosures:
FM-3
Kapslingar

FM-3

8524033