Startsida / SV / Produkter / PICCOLO D
Piccolo image

Piccolo

PICCOLO-serien är speciellt utformad för att rymma tryckknappar, kopplingsplintar, motorstartare och elektroniska enheter. Den är också idealisk för att montera och skydda processkontrollsensorer och brytare. PICCOLO-serien finns i polykarbonat och ABS.

Storlekar från 110 x 80 x 65 mm. till 230 x 140 x 125 mm.

PC: IP 66/67; IK 08; NEMA Typ 1, 4X, 6, 12 och 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 66/67; IK 07

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

Längd (mm)

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter

Inga resultat kunde hittas

Please try a different search term

PC D 65 G
Kapslingar

PC D 65 G

8724307

Grått lock
PC D 85 G
Kapslingar

PC D 85 G

8724308

Grått lock
PC D 65 T
Kapslingar

PC D 65 T

8724007

Transparent lock (klart)
PC D 85 T
Kapslingar

PC D 85 T

8724008

Transparent lock (klart)
ABS D 65 G
Kapslingar

ABS D 65 G

8784307

Grått lock
ABS D 85 G
Kapslingar

ABS D 85 G

8784308

Grått lock

Piccolo Tillbehör