Startsida / Produkter / PICCOLO B / 8784003
default product image showing fibox logo

ABS B 65 T

8784003

Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 110 x 80 x 65

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Transparent lock (klart)

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

Förpackning : 8

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074001986

SSTL-nummer : 3423551

Elnummer Danmark : 8212001815

Elnummer Sverige : 2536732

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK08

Höjd (mm.) : 110

Bredd (mm.) : 80

Djup (mm.) : 65

Material : ABS

Skåpfärg : RAL 7035 -light grey
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
PICBDIM.gif Ladda ner
PICBDIMI.gif Ladda ner
SGSFIMKO_PICC_pc.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_PICCOLO_ABS.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • PICB45B.dwg
  • PICB20C.dwg
  • PICB45B.dxf
  • PICB20C.dxf
  • Fibox_Piccolo_B45B.x_t
  • Fibox_Piccolo_B20C.x_t
  • Fibox_Piccolo_B45B.zip
  • Fibox_Piccolo_B20C.zip
  • 8784003_FIBOX_Piccolo_ABS_B65T.step

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

ABS B 65 T 8784003 Tillbehör

B-MP
Kapslingar

B-MP

8524060

Mounting plate, for enclosures:
B-3
Kapslingar

B-3

8524030

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:

ABS B 65 T

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS B 65 T

Produktnummer : 8784003

Beskrivning : Transparent lock (klart)

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

EAN-nummer : 6418074001986

El. number :

  • Finland : 3423551
  • Danmark : 8212001815
  • Sverige : 2536732

Innehåller : Underdel med skruvar för montageplåt/DIN-skena, lock med PUR-packning och lockskruvar i polyamid.

PICBDIM
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 110 80 65
Material :
Material : ABS
Skåpfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Tillbehör :
B-MP Mounting plate, for enclosures:
(80 x 54 x 1.5)
B-3 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(80 x 35 x 7)
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
SGSFIMKO_PICC_pc