Startsida / Produkter / PCM 95 / 6016932
PCM 95/75 T main image
PCM 95/75 T thumb 1

PCM 95/75 T

6016932

Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

Mått - 100 x 100 x 75

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Rökfärgat transparent lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC, metrisk

Förpackning : 8

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074054807

SSTL-nummer : 3421398

Elnummer Danmark : 8212027598

Elnummer Sverige : 2535401

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK08

Höjd (mm.) : 100

Bredd (mm.) : 100

Djup (mm.) : 75

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : Clear transparent

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
15597.gif Ladda ner
15597i.gif Ladda ner
Certificate FI 40847.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_MNX_PC.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • Mii952c.dwg
  • Mii952c.dxf
  • FIBOX_MNX9525C.x_t
  • FIBOX_MNX9525C.zip
  • PCM95B.dwg
  • PCM95B.dxf
  • FIBOX_MNXPCM95B.x_t
  • FIBOX_MNXPCM95B.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

PCM 95/75 T 6016932 Tillbehör

B-3
Kapslingar

B-3

8524030

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
FP 22046
Kapslingar

FP 22046

8522346

Inklusive skruvar
MIV 95
Kapslingar

MIV 95

5514583

Mounting plate (Galvanized steel), for enclosures:

PCM 95/75 T

Fibox
PCM95_75T_U

Sample image

Order symbol : PCM 95/75 T

Produktnummer : 6016932

Beskrivning : Rökfärgat transparent lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC, metrisk

EAN-nummer : 6418074054807

El. number :

  • Finland : 3421398
  • Danmark : 8212027598
  • Sverige : 2535401

Innehåller : Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

15597
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 100 100 75
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
B-3 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(80 x 35 x 7)
FP 22046 Inklusive skruvar
(35 x 16 x 10)
MIV 95 Mounting plate (Galvanized steel), for enclosures:
(66 x 80 x 1.5)
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
Certificate FI 40847