Startsida / Produkter / PCM 95 / 6016931
PCM 95/60 T main image
PCM 95/60 T thumb 1

PCM 95/60 T

6016931

Underdel med PUR-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

Mått - 100 x 100 x 60

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Rökfärgat transparent lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC, metrisk

Förpackning : 8

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074054791

SSTL-nummer : 3421396

Elnummer Danmark : 8212027572

Elnummer Sverige : 2535400

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK08

Höjd (mm.) : 100

Bredd (mm.) : 100

Djup (mm.) : 60

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : Clear transparent

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
15597.gif Ladda ner
15597i.gif Ladda ner
Certificate FI 40847.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_MNX_PC.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • Mii951c.dwg
  • FIBOX_MNX9510C.x_t
  • FIBOX_MNX9510C.zip
  • PCM95B.dwg
  • PCM95B.dxf
  • FIBOX_MNXPCM95B.x_t
  • FIBOX_MNXPCM95B.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

PCM 95/60 T 6016931 Tillbehör

B-3
Kapslingar

B-3

8524030

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
FP 22046
Kapslingar

FP 22046

8522346

Inklusive skruvar
MIV 95
Kapslingar

MIV 95

5514583

Mounting plate (Galvanized steel), for enclosures:

PCM 95/60 T

Fibox
PCM95_60HT_U

Sample image

Order symbol : PCM 95/60 T

Produktnummer : 6016931

Beskrivning : Rökfärgat transparent lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC, metrisk

EAN-nummer : 6418074054791

El. number :

  • Finland : 3421396
  • Danmark : 8212027572
  • Sverige : 2535400

Innehåller : Underdel med PUR-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

15597
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 100 100 60
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
B-3 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(80 x 35 x 7)
FP 22046 Inklusive skruvar
(35 x 16 x 10)
MIV 95 Mounting plate (Galvanized steel), for enclosures:
(66 x 80 x 1.5)
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
Certificate FI 40847