Startsida / Produkter / PCM 175X / 6016341
default product image showing fibox logo

PCM 175/125 XG

6016341

Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

Mått - 180 x 180 x 125

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC, metrisk

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074011817

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK08

Höjd (mm.) : 180

Bredd (mm.) : 180

Djup (mm.) : 125

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : RAL 7035 -light grey

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
MNXPCM175X.gif Ladda ner
MNXPCM175Xi.gif Ladda ner
Certificate FI 40847.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_MNX_PC.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • MII1755C.dwg
  • MII1755C.dxf
  • FIBOX_MNX17550C.x_t
  • FIBOX_MNX17550C.zip
  • FIBOX_MNXPCM175XB.dwg
  • FIBOX_MNXPCM175XB.dxf
  • FIBOX_MNXPCM175XB.step
  • FIBOX_MNXPCM175XB.x_t
  • FIBOX_MNXPCM175XB.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

PCM 175/125 XG 6016341 Tillbehör

MIV 175
Kapslingar

MIV 175

5514079

Mounting plate (Galvanized steel), for enclosures:
MIV 15
Kapslingar

MIV 15

5514083

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
FP 22046
Kapslingar

FP 22046

8522346

Inklusive skruvar

PCM 175/125 XG

Fibox

Sample image

Order symbol : PCM 175/125 XG

Produktnummer : 6016341

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC, metrisk

EAN-nummer : 6418074011817

Innehåller : Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

MNXPCM175X
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 180 180 125
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
MIV 175 Mounting plate (Galvanized steel), for enclosures:
(148 x 148 x 1.5)
MIV 15 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(150 x 35 x 7.5)
FP 22046 Inklusive skruvar
(35 x 16 x 10)
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
Certificate FI 40847