PCM 150/125 XT
6016935
Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.
Mått - 180 x 130 x 125
Beskrivning : Rökfärgat transparent lock
Anmärkningar : Apparatlåda, PC, metrisk
Förpackning : 4
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074061485
SSTL-nummer : 3435668
Elnummer Danmark : 8212027789
Elnummer Sverige : 2535472
ETIM : EC000261
Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK08
Höjd (mm.) : 180
Bredd (mm.) : 130
Djup (mm.) : 125
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Clear transparent
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
- MII1505C.dwg
- MII1505C.dxf
- MNXPCM150XHB.dwg
- MNXPCM150XHB.dxf
- FIBOX_MNXPCM150XB.x_t
- FIBOX_MNXPCM150XB.zip
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
PCM 150/125 XT
Sample image
Order symbol : PCM 150/125 XT
Produktnummer : 6016935
Beskrivning : Rökfärgat transparent lock
Anmärkningar : Apparatlåda, PC, metrisk
EAN-nummer : 6418074061485
El. number :
- Finland : 3435668
- Danmark : 8212027789
- Sverige : 2535472
Innehåller : Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.
| Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
|---|---|---|---|
| mm : | 180 | 130 | 125 |
| Material : | |
|---|---|
| Material : | Polykarbonat |
| Skåpfärg : | RAL_7035 |
| Dörrfärg : | Clear transparent |
| Förpackningsmaterial : | Polyuretan |
| Temperaturer : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
| Tillbehör : | |
|---|---|
| MIV 10 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(100 x 35 x 7.5) |
| MIV 150 |
Mounting plate (Galvanized steel), for enclosures:
(148 x 98 x 1.5) |
| MIV 15 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(150 x 35 x 7.5) |
| FP 22046 |
Inklusive skruvar
(35 x 16 x 10) |
| Klassificeringar : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
| Slagtålighet (EN 62262): | IK08; |
| electrical_insulation : | Helt isolerad |
| Halogenfri : | Ja |
| UV-beständig : | UL 746C |
| Brandklassning : | UL 94 V0 |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
| Certificates : | |
|---|---|
| Certificate FI 40847 | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )