Startsida / Produkter / MNX 175XH / 6083343
ABS 175/175 XHG main image
ABS 175/175 XHG thumb 1

ABS 175/175 XHG

6083343

Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

Mått - 180 x 180 x 175

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074011930

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK07

Höjd (mm.) : 180

Bredd (mm.) : 180

Djup (mm.) : 175

Material : ABS

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : RAL 7035 -light grey

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2011. IEC 62208:2011

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67

Slagtålighet (EN 62262): IK07

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

Brandklassning : UL 94 HB

Glödtrådstest (IEC 60695): 650C

MNX175XH.gif Ladda ner
MNX175XHi.gif Ladda ner
Certificate FI 41115.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_MNX_ABS.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • Mii1750c.dwg
  • Mii1750c.dxf
  • FIBOX_MNX175100C.x_t
  • FIBOX_MNX175100C.zip
  • MNX175XHB.dwg
  • MNX175XHB.dxf
  • FIBOX_MNX175XHB.step
  • FIBOX_MNX175XHB.zip
  • FIBOX_MNX175XHB.x_t

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

ABS 175/175 XHG 6083343 Tillbehör

MIV 175
Monteringsplåt

MIV 175

5514079

Mounting plate (Galvanized steel), for enclosures:

Mått - 148 x 148 x 1.5

MIV 15
Din skena sats

MIV 15

5514083

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:

Mått - 150 x 35 x 7.5

FP 22046
Gångjärn och väggmontering

FP 22046

8522346

Inklusive skruvar

Mått - 35 x 16 x 10

ABS 175/175 XHG

Fibox
PC175_175XHG

Sample image

Order symbol : ABS 175/175 XHG

Produktnummer : 6083343

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

EAN-nummer : 6418074011930

Innehåller : Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

MNX175XH
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 180 180 175
Material :
Material : ABS
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Tillbehör :
MIV 175 Mounting plate (Galvanized steel), for enclosures:
(148 x 148 x 1.5)
MIV 15 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(150 x 35 x 7.5)
FP 22046 Inklusive skruvar
(35 x 16 x 10)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : -
Brandklassning : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 41115