Startsida / Produkter / MNX 175XH / 6013340
PC 175/100 XHG main image
PC 175/100 XHG thumb 1

PC 175/100 XHG

6013340

Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

Mått - 180 x 180 x 100

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074011701

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK08

Höjd (mm.) : 180

Bredd (mm.) : 180

Djup (mm.) : 100

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : RAL 7035 -light grey

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
MNX175XH.gif Ladda ner
MNX175XHi.gif Ladda ner
Certificate FI 40847.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_MNX_PC.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • MII1752C.dxf
  • FIBOX_MNX17525C.x_t
  • FIBOX_MNX17525C.zip
  • MII1752C.dwg
  • MNX175XHB.dwg
  • MNX175XHB.dxf
  • FIBOX_MNX175XHB.step
  • FIBOX_MNX175XHB.zip
  • FIBOX_MNX175XHB.x_t

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

PC 175/100 XHG 6013340 Tillbehör

MIV 175
Monteringsplåt

MIV 175

5514079

Mounting plate (Galvanized steel), for enclosures:

Mått - 148 x 148 x 1.5

MIV 15
Din skena sats

MIV 15

5514083

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:

Mått - 150 x 35 x 7.5

FP 22046
Gångjärn och väggmontering

FP 22046

8522346

Inklusive skruvar

Mått - 35 x 16 x 10

PC 175/100 XHG

Fibox
PC175_85XHG

Sample image

Order symbol : PC 175/100 XHG

Produktnummer : 6013340

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074011701

Innehåller : Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

MNX175XH
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 180 180 100
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
MIV 175 Mounting plate (Galvanized steel), for enclosures:
(148 x 148 x 1.5)
MIV 15 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(150 x 35 x 7.5)
FP 22046 Inklusive skruvar
(35 x 16 x 10)
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
Certificate FI 40847