Startsida / Produkter / MNX 175XH
MNX image

MNX

MNX polykarbonat- och ABS-kapslingar från formsprutningsteknik i världsklass. De är designade för att inrymma och skydda alla typer av elektriska och elektroniska komponenter i de mest krävande tillämpningarna. MNX innefattar mer än 260 olika varianter.

Storlekar från 100 x 100 x 35 mm. till 360 x 255 x 150 mm.

PC: IP 66/IP 67; IK 08; NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 och 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 66/IP 67; IK 07; NEMA 1, 4, 4X, 6 (12 och 13); UL94HB

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 800 mm

Bredd (mm)

30 mm 800 mm

Höjd (mm)

1 mm 600 mm
Filter

MNX 175XH Tillbehör

MIV 175
Kapslingar

MIV 175

5514079

Mounting plate (Galvanized steel), for enclosures:

Mått - 148 x 148 x 1.5

MIV 15
Kapslingar

MIV 15

5514083

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:

Mått - 150 x 35 x 7.5

FP 22046
Kapslingar

FP 22046

8522346

Inklusive skruvar

Mått - 35 x 16 x 10