Startsida / Produkter / MNX 150XH / 6083933
ABS 150/85 XHT main image
ABS 150/85 XHT thumb 1

ABS 150/85 XHT

6083933

Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

Mått - 180 x 130 x 85

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Rökfärgat transparent lock

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074061362

SSTL-nummer : 3435640

Elnummer Danmark : 8212028296

Elnummer Sverige : 6083933

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK07

Höjd (mm.) : 180

Bredd (mm.) : 130

Djup (mm.) : 85

Material : ABS

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : Clear transparent

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2011. IEC 62208:2011

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67

Slagtålighet (EN 62262): IK07

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

Brandklassning : UL 94 HB

Glödtrådstest (IEC 60695): 650C

MNX150XH.gif Ladda ner
MNX150XHi.gif Ladda ner
Certificate FI 41115.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_MNX_ABS.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • MII1501C.dwg
  • MII1501C.dxf
  • FIBOX_MNX15010C.x_t
  • FIBOX_MNX15010C.zip
  • MNX150XHB.dwg
  • MNX150XHB.dxf
  • FIBOX_MNX150XHB.x_t
  • FIBOX_MNX150XHB.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

ABS 150/85 XHT 6083933 Tillbehör

MIV 10
Kapslingar

MIV 10

5514082

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
MIV 150
Kapslingar

MIV 150

5514078

Mounting plate (Galvanized steel), for enclosures:
MIV 15
Kapslingar

MIV 15

5514083

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
FP 22046
Kapslingar

FP 22046

8522346

Inklusive skruvar

ABS 150/85 XHT

Fibox
PC150_125XHT

Sample image

Order symbol : ABS 150/85 XHT

Produktnummer : 6083933

Beskrivning : Rökfärgat transparent lock

Anmärkningar : Apparatlåda, ABS

EAN-nummer : 6418074061362

El. number :

  • Finland : 3435640
  • Danmark : 8212028296
  • Sverige : 6083933

Innehåller : Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

MNX150XH
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 180 130 85
Material :
Material : ABS
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Clear transparent
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Tillbehör :
MIV 10 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(100 x 35 x 7.5)
MIV 150 Mounting plate (Galvanized steel), for enclosures:
(148 x 98 x 1.5)
MIV 15 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(150 x 35 x 7.5)
FP 22046 Inklusive skruvar
(35 x 16 x 10)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : -
Brandklassning : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
Certificate FI 41115