Startsida / Produkter / MNX 150XH / 6013336
default product image showing fibox logo

PC 150/150 XHG

6013336

Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

Mått - 180 x 130 x 150

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074061249

SSTL-nummer : 3435610

Elnummer Danmark : 8212027912

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK08

Höjd (mm.) : 180

Bredd (mm.) : 130

Djup (mm.) : 150

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : RAL 7035 -light grey

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
MNX150XH.gif Ladda ner
MNX150XHi.gif Ladda ner
Certificate FI 40847.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_MNX_PC.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • MII1507C.dwg
  • FIBOX_MNX15075C.x_t
  • FIBOX_MNX15075C.zip
  • MNX150XHB.dwg
  • MNX150XHB.dxf
  • FIBOX_MNX150XHB.x_t
  • FIBOX_MNX150XHB.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

PC 150/150 XHG 6013336 Tillbehör

MIV 10
Kapslingar

MIV 10

5514082

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
MIV 150
Kapslingar

MIV 150

5514078

Mounting plate (Galvanized steel), for enclosures:
MIV 15
Kapslingar

MIV 15

5514083

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
FP 22046
Kapslingar

FP 22046

8522346

Inklusive skruvar

PC 150/150 XHG

Fibox

Sample image

Order symbol : PC 150/150 XHG

Produktnummer : 6013336

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074061249

El. number :

  • Finland : 3435610
  • Danmark : 8212027912

Innehåller : Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

MNX150XH
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 180 130 150
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
MIV 10 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(100 x 35 x 7.5)
MIV 150 Mounting plate (Galvanized steel), for enclosures:
(148 x 98 x 1.5)
MIV 15 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(150 x 35 x 7.5)
FP 22046 Inklusive skruvar
(35 x 16 x 10)
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
Certificate FI 40847