ABS 150/125 LG
6082317
Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.
Mått - 180 x 130 x 125
Beskrivning : Grått lock
Anmärkningar : Apparatlåda, ABS
Förpackning : 4
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074052292
SSTL-nummer : 3435236
Elnummer Danmark : 8212023709
Elnummer Sverige : 6082317
ETIM : EC000261
Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK07
Höjd (mm.) : 180
Bredd (mm.) : 130
Djup (mm.) : 125
Material : ABS
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60
Standards : EN 62208:2011. IEC 62208:2011
Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67
Slagtålighet (EN 62262): IK07
Elektrisk isolering : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
Brandklassning : UL 94 HB
Glödtrådstest (IEC 60695): 650C
CAD ritningar
- MII150LB.dwg
- MII150LB.dxf
- FIBOX_MNX150LB.x_t
- FIBOX_MNX150LB.zip
- Mii1500c.dwg
- Mii1500c.dxf
- FIBOX_MNX150100C.x_t
- FIBOX_MNX150100C.zip
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
ABS 150/125 LG 6082317 Tillbehör
ABS 150/125 LG
Sample image
Order symbol : ABS 150/125 LG
Produktnummer : 6082317
Beskrivning : Grått lock
Anmärkningar : Apparatlåda, ABS
EAN-nummer : 6418074052292
El. number :
- Finland : 3435236
- Danmark : 8212023709
- Sverige : 6082317
Innehåller : Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.
| Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
|---|---|---|---|
| mm : | 180 | 130 | 125 |
| Material : | |
|---|---|
| Material : | ABS |
| Skåpfärg : | RAL_7035 |
| Dörrfärg : | RAL 7035 -light grey |
| Förpackningsmaterial : | Polyuretan |
| Temperaturer : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
| Tillbehör : | |
|---|---|
| MIV 10 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(100 x 35 x 7.5) |
| MIV 150 |
Mounting plate (Galvanized steel), for enclosures:
(148 x 98 x 1.5) |
| MIV 15 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(150 x 35 x 7.5) |
| FP 22046 |
Inklusive skruvar
(35 x 16 x 10) |
| Klassificeringar : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
| Slagtålighet (EN 62262): | IK07; |
| electrical_insulation : | Helt isolerad |
| Halogenfri : | Ja |
| UV-beständig : | - |
| Brandklassning : | UL 94 HB |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
| Certificates : | |
|---|---|
| Certificate FI 41115 | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )