Startsida / Produkter / MNX 100H / 6011903
default product image showing fibox logo

PC 100/100 HT

6011903

Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

UL-namn : UL PC 100/100HT

Mått - 130 x 80 x 100

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Rökfärgat transparent lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 8

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074022295

SSTL-nummer : 3420423

Elnummer Danmark : 8212022344

Elnummer Sverige : 2535615

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK08

Höjd (mm.) : 130

Bredd (mm.) : 80

Djup (mm.) : 100

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : Clear transparent

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011
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
MNX100H.gif Ladda ner
MNX100Hi.gif Ladda ner
Certificate FI 40847.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_MNX_PC.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • MII100HB.dwg
  • MII100HB.dxf
  • FIBOX_MNX100HB.x_t
  • FIBOX_MNX100HB.zip
  • MII1005C.dwg
  • Mii1005c.dxf
  • FIBOX_MNX10050C.x_t
  • FIBOX_MNX10050C.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

PC 100/100 HT 6011903 Tillbehör

MIV 10
Kapslingar

MIV 10

5514082

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
MIV 5
Kapslingar

MIV 5

5514081

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
MIV 100
Kapslingar

MIV 100

5514076

Mounting plate (Galvanized steel), for enclosures:
FP 22046
Kapslingar

FP 22046

8522346

Inklusive skruvar

PC 100/100 HT

Fibox

Sample image

Order symbol : PC 100/100 HT

Produktnummer : 6011903

UL-namn : UL PC 100/100HT

Beskrivning : Rökfärgat transparent lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074022295

El. number :

  • Finland : 3420423
  • Danmark : 8212022344
  • Sverige : 2535615

Innehåller : Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

MNX100H
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 130 80 100
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
MIV 10 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(100 x 35 x 7.5)
MIV 5 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(50 x 35 x 7.5)
MIV 100 Mounting plate (Galvanized steel), for enclosures:
(98 x 48 x 1.5)
FP 22046 Inklusive skruvar
(35 x 16 x 10)
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
Certificate FI 40847