Startsida / Produkter / P 2560 / 7094420
P 256012 enclosure main image
P 256012 enclosure thumb 1

P 256012 enclosure

7094420

Mått - 250 x 600 x 120

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Enclosure, polyester

Anmärkningar : Apparatlåda Polyester

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074305237

SSTL-nummer : 3425100

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IK08

Höjd (mm.) : 250

Bredd (mm.) : 600

Djup (mm.) : 120

Material : Glass Fiber Reinforced Polyester

Skåpfärg : RAL_7036

Dörrfärg : RAL 7036

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -20 ... 95

Standards : EN/IEC 60670

Täthetsklass (EN 60529): IP66

Slagtålighet (EN 62262): IK08

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

UV-beständig : UL 746C

Brandklassning : UL 94 V0

Glödtrådstest (IEC 60695): 960C

MD_FIBOX_EURONORD_P.pdf Ladda ner

CAD ritningar

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

P 256012 enclosure

Fibox
7094420_P_256012_1_72dpi

Sample image

Order symbol : P 256012 enclosure

Produktnummer : 7094420

Beskrivning : Enclosure, polyester

Anmärkningar : Apparatlåda Polyester

EAN-nummer : 6418074305237

El. number :

  • Finland : 3425100
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 250 600 120
Material :
Material : Glass Fiber Reinforced Polyester
Skåpfärg : RAL_7036
Dörrfärg : RAL 7036
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -20 ... 95
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66;