Startsida / Produkter / P 1656 / 7094340
P 165609 enclosure main image
P 165609 enclosure main image
P 165609 enclosure thumb 1
P 165609 enclosure thumb 2

P 165609 enclosure

7094340

Mått - 160 x 560 x 90

Ladda ner produktkort

EAN-nummer : 6418074305220

SSTL-nummer : 3425123

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IK10

Höjd (mm.) : 160

Bredd (mm.) : 560

Djup (mm.) : 90

Material : Polyester

Skåpfärg : RAL_7036

Dörrfärg : RAL 7036

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -20 ... 95

Standards : EN/IEC 60670

Täthetsklass (EN 60529): IP66

Slagtålighet (EN 62262): IK10

Brandklassning : UL 94 V0

CAD ritningar

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

P 165609 enclosure

Fibox
7094340_P165609_2_72dpi

Sample image

Order symbol : P 165609 enclosure

Produktnummer : 7094340

EAN-nummer : 6418074305220

El. number :

  • Finland : 3425123
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 160 560 90
Material :
Material : Polyester
Skåpfärg : RAL_7036
Dörrfärg : RAL 7036
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -20 ... 95
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Slagtålighet (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Inte isolerad