Startsida / Produkter / P 1636
Euronord P image

Euronord P

EURONORD-serien är utformad för att inrymma DIN-skena monterade plintar och olika typer av sensorer. EURONORD kapslingar finns i polykarbonat, ABS och polyester. Det finns mer än 140 olika standardversioner tillgängliga.

Storlekar från 80 x 75 x 55 mm. till 406 x 401 x 170 mm.

PC: IP 66/67; IK 07/08; NEMA Typ 1, 4, 4X, 12 och 13; UL 746C 5V; UL 508
PCQ: IP 65; IK 07/08; NEMA Typ 1, 12, 13
ABS: IP 66/67; IK 07; NEMA Typ 1, 4, 4X, 12 och 13; UL 94 HB
ABQ: IP 65; IK 07; NEMA Typ 1, 12, 13

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
P 163609
Kapslingar

P 163609

7094320

Mått - 160 x 360 x 90

P 1636 Tillbehör

AM 1636
Kapslingar

AM 1636

9511175

Mounting plate, for enclosures:
MRS 28541
Kapslingar

MRS 28541

7028541

Inklusive skruvar
AM 1236
Kapslingar

AM 1236

9511174

Mounting plate, for enclosures:
ARH 36
Kapslingar

ARH 36

9822015