Startsida / Produkter / P 0823 / 7094200
P 082306 enclosure main image
P 082306 enclosure thumb 1

P 082306 enclosure

7094200

Mått - 75 x 230 x 55

Ladda ner produktkort

EAN-nummer : 6418074305213

SSTL-nummer : 3425122

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IK10

Höjd (mm.) : 75

Bredd (mm.) : 230

Djup (mm.) : 55

Material : Polyester

Skåpfärg : RAL_7036

Dörrfärg : RAL 7036

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -20 ... 95

Standards : EN/IEC 60670

Täthetsklass (EN 60529): IP66

Slagtålighet (EN 62262): IK10

Brandklassning : UL 94 V0

CAD ritningar

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

P 082306 enclosure

Fibox
7094200_P_082306 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : P 082306 enclosure

Produktnummer : 7094200

EAN-nummer : 6418074305213

El. number :

  • Finland : 3425122
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 75 230 55
Material :
Material : Polyester
Skåpfärg : RAL_7036
Dörrfärg : RAL 7036
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -20 ... 95
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Slagtålighet (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Inte isolerad