Tjänster

Om oss

Please select your region

Products and services may vary by market. Please select your region to view the products and solutions available in your area.

 

Australia

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Ireland

Italy

Netherlands

Poland

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Eastern Europe (Other)

Europe (Other)

China

South Korea

United States Americas (Other)

Africa

Middle East

EK image

EK

EK-serien är den idealiska lösningen för utrustning i antingen en enda kapsling eller ett flexibelt modulsystem. EK finns med flänsöppningar som ger flera alternativ av ett brett urval av tillbehör eller för att ansluta kapslingar till varandra och bilda en större kapslingspanel. EK FSH-modeller inkluderar gångjärn med bred öppning.

Storlekar från 190 x 190 x 130 mm. till 760 x 560 x 250 mm.

PC: IP 66/67; IK 08/09; NEMA Typ 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12; UL 746C 5V; UL 508

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
EKTH 130 G
Kapslingar

EKTH 130 G

2538067

Grått lock
Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 560 x 280 x 130

EKTH 130 T
Kapslingar

EKTH 130 T

2538167

Transparent lock (klart)
Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 560 x 280 x 130

EKTH
Kapslingar

EKTH

3530132

Flänsöppningar: 6x storlek 21
Underdel för kapsling

Mått - 560 x 280 x 100

EKT 30-G
Kapslingar

EKT 30-G

3730144

Grått
Lock, skruvar för lock, skruvar för montering av monteringsplatta/DIN-skena

Mått - 560 x 280 x 30

EKT 30-T
Kapslingar

EKT 30-T

3720144

Transparent (klart)
Lock, skruvar för lock, skruvar för montering av monteringsplatta/DIN-skena

Mått - 560 x 280 x 30

CUAL EK 562813 G 2X150mm2
Kapslingar

CUAL EK 562813 G 2X150mm2

2674643

Kopplingskapsling
Kapsling inkl. 2 x 5 x 25 mm2 - 150 mm2 Cu/Al-plintar och kabelgenomföringsflänsar

Mått - 560 x 280 x 130

EKT30-GR
Kapslingar

EKT30-GR

2550043

Mått - 560 x 280 x 30

THL24-2

THL24-2

2550022

Modulär komponentkapsling med DIN-skensystem, grått skruvlock med två inspektionsfönster, frontplatta med 4x13 modulöppning
Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid. Innehåller DIN-skene system. Med inspektionslucka.

Mått - 560 x 280 x 160

THL24-1

THL24-1

2550021

Modulär komponentkapsling med DIN-skensystem, grått skruvlock med inspektionsfönster, frontplatta med 2x13 modulöppning
Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid. Innehåller DIN-skene system. Med inspektionslucka.

Mått - 560 x 280 x 160

MC EKTH 562813 T-3FSH 4x13M
Kapslingar

MC EKTH 562813 T-3FSH 4x13M

2539606

Transparent lock (klart)
Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid. Innehåller DIN-skene system.

Mått - 560 x 280 x 130

TGL 24II-1
Kapslingar

TGL 24II-1

901461

Lock med gångjärnsförsett inspektionsfönster
Lock med inspektionslucka

Mått - 560 x 280 x 55

TGL24II-2

TGL24II-2

2550363

Mått - 560 x 280 x 55

EKT 30-G-3FSH
Kapslingar

EKT 30-G-3FSH

3530144

Grått

Mått - 580 x 280 x 30

EKT 30-T-3FSH
Kapslingar

EKT 30-T-3FSH

3520144

Transparent (klart)

Mått - 580 x 280 x 30

EKT Tillbehör

EKTZR
Kapslingar

EKTZR

3730142

Förhöjningsram för kapsling:
EKTVT
Kapslingar

EKTVT

3770553

Monteringsplåt för kapsling:
EKV 22
Kapslingar

EKV 22

3770648

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
EKV 50
Kapslingar

EKV 50

3770699

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
DRS EKT 5628 4x13M

DRS EKT 5628 4x13M

3770206

DIN skene system

Senaste artiklarna

Se alla artiklar
featured image for post: Lösning på synlighetsutmaningen: Vi presenterar ARCA:s transparenta dörr

Produktnyheter

16 mars 2026

Lösning på synlighetsutmaningen: Vi presenterar ARCA:s transparenta dörr

Snabbare inspektioner. ...