Startsida / Produkter / EKM / 2538128
default product image showing fibox logo

EKMR 180 T

2538128

Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.

Mått - 380 x 190 x 180

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Transparent lock (klart)

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074013804

SSTL-nummer : 3425463

Elnummer Sverige : 2538128

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK08

Höjd (mm.) : 380

Bredd (mm.) : 190

Djup (mm.) : 180

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : Clear transparent

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
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
EKM.gif Ladda ner
EKMi.gif Ladda ner
SGSFIMKO_EK.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_EK.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • FIBOX_EKM80C.x_t
  • FIBOX_EKM80C.zip
  • Fibox_EKMR_380x190x100_B.step
  • Fibox_EKMR_380x190x100_B.x_t
  • Fibox_EKMR_380x190x100_B.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

EKMR 180 T 2538128 Tillbehör

EKMZR
Kapslingar

EKMZR

3730152

Förhöjningsram för kapsling:
EKV 12
Kapslingar

EKV 12

3770647

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
EKV 32
Kapslingar

EKV 32

3770649

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
EKMVT
Kapslingar

EKMVT

3770550

Monteringsplåt för kapsling:

EKMR 180 T

Fibox

Sample image

Order symbol : EKMR 180 T

Produktnummer : 2538128

Beskrivning : Transparent lock (klart)

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074013804

El. number :

  • Finland : 3425463
  • Sverige : 2538128

Innehåller : Flänsad underdel med skruvar för montageplatta, lock med PUR-tätning och lockskruvar i polyamid.

EKM
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 380 190 180
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
EKMZR Förhöjningsram för kapsling:
(380 x 190 x 50)
EKV 12 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(160 x 35 x 7)
EKV 32 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(335 x 35 x 7)
EKMVT Monteringsplåt för kapsling:
(338 x 158 x 1.5)
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
SGSFIMKO_EK