ABS 36/31-C3

7580032

Underdel, lock till anslutningsdelen med EPDM-packning och skruvar för montageplåt/DIN-skena. -3 och -L3 versioner: transparent lock med PUR-packning, gångjärn, låsanordning; FC version: Sluten PC grått lock med PUR-packning och lockskruvar.

Mått - 383 x 316 x 134

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Med aluminium frontplåt

Anmärkningar : Reglerkapsling, ABS

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074005953

SSTL-nummer : 3420936

Elnummer Danmark : 8212016800

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP65 | IK07

Höjd (mm.) : 383

Bredd (mm.) : 316

Djup (mm.) : 134

Material : ABS

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Täthetsklass (EN 60529): IP65

Slagtålighet (EN 62262): IK07

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

Brandklassning : UL 94 HB

Glödtrådstest (IEC 60695): 650C

CM36_31-3.gif Ladda ner
CM36_31-3i.gif Ladda ner
SGSFIMKO_CARDpc.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_CM_ABS.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • CM36313b.dwg
  • CM36313b.dxf
  • FIBOX_CM3631-3C_TCB.x_t
  • FIBOX_CM3631-3C_TCB.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

ABS 36/31-C3 7580032 Tillbehör

FP 36/31
Kapslingar

FP 36/31

7720028

Front plate (aluminium), for enclosures:
MP 36/31
Kapslingar

MP 36/31

7720036

Mounting plate, for enclosures:

ABS 36/31-C3

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 36/31-C3

Produktnummer : 7580032

Beskrivning : Med aluminium frontplåt

Anmärkningar : Reglerkapsling, ABS

EAN-nummer : 6418074005953

El. number :

  • Finland : 3420936
  • Danmark : 8212016800

Innehåller : Underdel, lock till anslutningsdelen med EPDM-packning och skruvar för montageplåt/DIN-skena. -3 och -L3 versioner: transparent lock med PUR-packning, gångjärn, låsanordning; FC version: Sluten PC grått lock med PUR-packning och lockskruvar.

CM36_31-3
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 383 316 134
Material :
Material : ABS
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Tillbehör :
FP 36/31 Front plate (aluminium), for enclosures:
(353 x 223 x 1)
MP 36/31 Mounting plate, for enclosures:
(345 x 258 x 1)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagtålighet (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : -
Brandklassning : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc