ABS 17/16-L3TT main image
ABS 17/16-L3TT thumb 1

ABS 17/16-L3TT

7586105

Underdel, lock till anslutningsdelen med EPDM-packning och skruvar för montageplåt/DIN-skena. -3 och -L3 versioner: transparent lock med PUR-packning, gångjärn, låsanordning; FC version: Sluten PC grått lock med PUR-packning och lockskruvar.

Mått - 188 x 160 x 106

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Klart transparent gångjärnslock

Anmärkningar : Reglerkapsling, ABS

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074062079

Elnummer Danmark : 8212016855

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK07

Höjd (mm.) : 188

Bredd (mm.) : 160

Djup (mm.) : 106

Material : ABS

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67

Slagtålighet (EN 62262): IK07

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

Brandklassning : UL 94 HB

Glödtrådstest (IEC 60695): 650C

CM17_16L-3.gif Ladda ner
CM17_16L-3i.gif Ladda ner
SGSFIMKO_CARDpc.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_CM_ABS.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • FIBOX_CM1716-3C.x_t
  • FIBOX_CM1716-3C.zip
  • CM1716L3b.dwg
  • CM1716L3b.dxf

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

ABS 17/16-L3TT 7586105 Tillbehör

FP 17/16
Kapslingar

FP 17/16

7720070

Front plate (aluminium), for enclosures:
MP 17/16
Kapslingar

MP 17/16

7720071

Mounting plate, for enclosures:
FC PC 17/16
Kapslingar

FC PC 17/16

7720102

Frame of PC front plate, for enclosures:

ABS 17/16-L3TT

Fibox
PC_1716-L3TT

Sample image

Order symbol : ABS 17/16-L3TT

Produktnummer : 7586105

Beskrivning : Klart transparent gångjärnslock

Anmärkningar : Reglerkapsling, ABS

EAN-nummer : 6418074062079

El. number :

  • Danmark : 8212016855

Innehåller : Underdel, lock till anslutningsdelen med EPDM-packning och skruvar för montageplåt/DIN-skena. -3 och -L3 versioner: transparent lock med PUR-packning, gångjärn, låsanordning; FC version: Sluten PC grått lock med PUR-packning och lockskruvar.

CM17_16L-3
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 188 160 106
Material :
Material : ABS
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Tillbehör :
FP 17/16 Front plate (aluminium), for enclosures:
MP 17/16 Mounting plate, for enclosures:
(136 x 133 x 1)
FC PC 17/16 Frame of PC front plate, for enclosures:
(166 x 106 x 16)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : -
Brandklassning : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc