ABS 17/16-LC3

7580104

Underdel, lock till anslutningsdelen med EPDM-packning och skruvar för montageplåt/DIN-skena. -3 och -L3 versioner: transparent lock med PUR-packning, gångjärn, låsanordning; FC version: Sluten PC grått lock med PUR-packning och lockskruvar.

Mått - 166 x 160 x 80

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Ej lock till större delen

Anmärkningar : Reglerkapsling, ABS

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074039316

SSTL-nummer : 3421780

Elnummer Danmark : 8212016732

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK07

Höjd (mm.) : 166

Bredd (mm.) : 160

Djup (mm.) : 80

Material : ABS

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67

Slagtålighet (EN 62262): IK07

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

Brandklassning : UL 94 HB

Glödtrådstest (IEC 60695): 650C

CM17_16L-3.gif Ladda ner
CM17_16L-3i.gif Ladda ner
SGSFIMKO_CARDpc.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_CM_ABS.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • CM1716L3b.dwg
  • CM1716L3b.dxf
  • FIBOX_CM1716-3CLB.zip
  • FIBOX_CM1716-3CLB.x_t

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

ABS 17/16-LC3 7580104 Tillbehör

FP 17/16
Kapslingar

FP 17/16

7720070

Front plate (aluminium), for enclosures:
MP 17/16
Kapslingar

MP 17/16

7720071

Mounting plate, for enclosures:
FC PC 17/16
Kapslingar

FC PC 17/16

7720102

Frame of PC front plate, for enclosures:

ABS 17/16-LC3

Fibox

Sample image

Order symbol : ABS 17/16-LC3

Produktnummer : 7580104

Beskrivning : Ej lock till större delen

Anmärkningar : Reglerkapsling, ABS

EAN-nummer : 6418074039316

El. number :

  • Finland : 3421780
  • Danmark : 8212016732

Innehåller : Underdel, lock till anslutningsdelen med EPDM-packning och skruvar för montageplåt/DIN-skena. -3 och -L3 versioner: transparent lock med PUR-packning, gångjärn, låsanordning; FC version: Sluten PC grått lock med PUR-packning och lockskruvar.

CM17_16L-3
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 166 160 80
Material :
Material : ABS
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Tillbehör :
FP 17/16 Front plate (aluminium), for enclosures:
MP 17/16 Mounting plate, for enclosures:
(136 x 133 x 1)
FC PC 17/16 Frame of PC front plate, for enclosures:
(166 x 106 x 16)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : -
Brandklassning : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc