PC 17/16-L3TT main image
PC 17/16-L3TT thumb 1

PC 17/16-L3TT

7526105

Mått - 188 x 160 x 106

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Klart transparent gångjärnslock

Anmärkningar : Reglerkapsling, PC

Förpackning : 4

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074062017

Elnummer Danmark : 8212016910

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK07

Höjd (mm.) : 188

Bredd (mm.) : 160

Djup (mm.) : 106

Material : Polykarbonat

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Täthetsklass (EN 60529): IP66IP67

Slagtålighet (EN 62262): IK07

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

UV-beständig : UL 746C

Brandklassning : UL 94 V0

Glödtrådstest (IEC 60695): 960C

CM17_16L-3.gif Ladda ner
CM17_16L-3i.gif Ladda ner
SGSFIMKO_CARDpc.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_CM_PC.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • FIBOX_CM1716-3C.x_t
  • FIBOX_CM1716-3C.zip
  • CM1716L3b.dwg
  • CM1716L3b.dxf

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

PC 17/16-L3TT 7526105 Tillbehör

FP 17/16
Kapslingar

FP 17/16

7720070

Front plate (aluminium), for enclosures:
MP 17/16
Kapslingar

MP 17/16

7720071

Mounting plate, for enclosures:
FC PC 17/16
Kapslingar

FC PC 17/16

7720102

Frame of PC front plate, for enclosures:

PC 17/16-L3TT

Fibox
PC_1716-L3TT

Sample image

Order symbol : PC 17/16-L3TT

Produktnummer : 7526105

Beskrivning : Klart transparent gångjärnslock

Anmärkningar : Reglerkapsling, PC

EAN-nummer : 6418074062017

El. number :

  • Danmark : 8212016910
CM17_16L-3
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 188 160 106
Material :
Material : Polykarbonat
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tillbehör :
FP 17/16 Front plate (aluminium), for enclosures:
MP 17/16 Mounting plate, for enclosures:
(136 x 133 x 1)
FC PC 17/16 Frame of PC front plate, for enclosures:
(166 x 106 x 16)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagtålighet (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc