Startsida / Produkter / Plate connectors and gaskets
Cable management image

Kabelhantering

Fibox har ett utmärkt urval av kabelförskruvningar, membranförskruvningar, flänsar och kabelgenomföringslösningar för att enkelt hantera kablar med hög IP-klassning.

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
MB 10671
Kapslingar

MB 10671

3570671

2 byglar + 4 skruvar

Mått - 37 x 12 x 15

MB 10670
Kapslingar

MB 10670

3570670

2 byglar + 4 skruvar

Mått - 71 x 14 x 17

MB 10672
Kapslingar

MB 10672

3570672

2 byglar + 4 skruvar

Mått - 91 x 20 x 22

FG SIZE 1 Flange gasket
Kapslingar

FG SIZE 1 Flange gasket

3510979

Mått - 140 x 49 x 2

FG SIZE 2 Flange gasket
Kapslingar

FG SIZE 2 Flange gasket

3510947

Mått - 217 x 85 x 2

FG SIZE 3 Flange gasket
Kapslingar

FG SIZE 3 Flange gasket

3510948

Mått - 332 x 127 x 2

Plate connectors and gaskets Tillbehör