Startsida / Produkter / Metric flange plates
Cable management image

Kabelhantering

Fibox har ett utmärkt urval av kabelförskruvningar, membranförskruvningar, flänsar och kabelgenomföringslösningar för att enkelt hantera kablar med hög IP-klassning.

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
MB 10892 SET
Tillbehör

MB 10892 SET

3590892

Inkl. MB 10671+MK 10437
Flänsar med packning och monteringstillbehör

Mått - 140 x 49 x 10

MB 10891 SET
Tillbehör

MB 10891 SET

3590891

Inkl. MB 10670+MK 10438
Flänsar med packning och monteringstillbehör

Mått - 216 x 85 x 10

MB 10860 SET
Tillbehör

MB 10860 SET

3590860

Inkl. MB 10670
Flänsar med packning och monteringstillbehör

Mått - 216 x 85 x 10

MB 10861 SET
Tillbehör

MB 10861 SET

3590861

Inkl. MB 10670
Flänsar med packning och monteringstillbehör

Mått - 216 x 85 x 10

MB 10862 SET
Tillbehör

MB 10862 SET

3590862

Inkl. MB 10670
Flänsar med packning och monteringstillbehör

Mått - 216 x 85 x 10

MB 10857 SET

MB 10857 SET

3590857

Inkl. MB 10670+MK 10438
Flänsar med packning och monteringstillbehör

Mått - 216 x 85 x 10

MB 10889 SET
Tillbehör

MB 10889 SET

3590889

Inkl. MB 10670+MK 10438
Flänsar med packning och monteringstillbehör

Mått - 216 x 85 x 10

MB 10890 SET
Tillbehör

MB 10890 SET

3590890

Inkl. MB 10670+MK 10438
Flänsar med packning och monteringstillbehör

Mått - 216 x 85 x 10

Metric flange plates Tillbehör