Startsida / Produkter / Cover plates
Cable management image

Kabelhantering

Fibox har ett utmärkt urval av kabelförskruvningar, membranförskruvningar, flänsar och kabelgenomföringslösningar för att enkelt hantera kablar med hög IP-klassning.

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 800 mm

Bredd (mm)

30 mm 800 mm

Höjd (mm)

1 mm 600 mm
Filter
MB 10215-PM

MB 10215-PM

2550067

Flänspackningssats, storlek 1
Täckfläns, tätning, monteringstillbehör

Mått - 140 x 49 x 10

MB 10546 GB set

MB 10546 GB set

3590546

Flänspackningssats, storlek 2
Täckfläns, tätning, monteringstillbehör

Mått - 85 x 216 x 10

MB 10324-PM

MB 10324-PM

2550068

Flänspackningssats, storlek 3
Täckfläns, tätning, monteringstillbehör

Mått - 332 x 127 x 15

Cover plates Tillbehör