CAB ABS 604022 T3B
8183072
Skåpunderdel, dörren med PUR-tätning, 3 mm dubbelbit nyckelvred, skruvar för montageplatta/DIN-skena och hörnpluggar.
Mått - 600 x 400 x 220
Beskrivning : Transparent dörr, lås på långsidan
Anmärkningar : ABS-skåp
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074020512
SSTL-nummer : 3424378
Elnummer Danmark : 8212019098
Elnummer Sverige : 2540055
ETIM : EC000261
Täthetsklass : IP65 | IK08
Höjd (mm.) : 600
Bredd (mm.) : 400
Djup (mm.) : 220
Material : ABS
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Clear transparent
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Täthetsklass (EN 60529): IP65
Slagtålighet (EN 62262): IK08
Elektrisk isolering : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
Brandklassning : UL 94 HB
Glödtrådstest (IEC 60695): 650C
CAD ritningar
- Fibox_CAB_64B.step
- Fibox_CAB_64C.step
- Fibox_CAB_64B.x_t
- Fibox_CAB_64C.x_t
- Fibox_CAB_64B.zip
- Fibox_CAB_64C.zip
- CAB64B.dwg
- CAB64C.dwg
- CAB64B.dxf
- CAB64C.dxf
- 8183072_FIBOX_CAB_ABS_604022_T3B.step
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
CAB ABS 604022 T3B
Sample image
Order symbol : CAB ABS 604022 T3B
Produktnummer : 8183072
Beskrivning : Transparent dörr, lås på långsidan
Anmärkningar : ABS-skåp
EAN-nummer : 6418074020512
El. number :
- Finland : 3424378
- Danmark : 8212019098
- Sverige : 2540055
Innehåller : Skåpunderdel, dörren med PUR-tätning, 3 mm dubbelbit nyckelvred, skruvar för montageplatta/DIN-skena och hörnpluggar.
| Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
|---|---|---|---|
| mm : | 600 | 400 | 220 |
| Material : | |
|---|---|
| Material : | ABS |
| Skåpfärg : | RAL_7035 |
| Dörrfärg : | Clear transparent |
| Förpackningsmaterial : | Polyuretan |
| Temperaturer : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
| Klassificeringar : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
| Slagtålighet (EN 62262): | IK08; |
| electrical_insulation : | Helt isolerad |
| Halogenfri : | Ja |
| UV-beständig : | - |
| Brandklassning : | UL 94 HB |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
| Certificates : | |
|---|---|
| Certificate FI 40854 | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )